ツールチェンジャーモジュール

EtherNet/IPモジュール:DKG

EtherNet/IPモジュール:DKG

DHCP、クイックコネクト、入力および切換補助電源パススルー、ツール上のTSIをサポートするスイッチ一体型のEtherNet/IPモジュール。イーサネット通信用M12 Dコードコネクタ、入力電源/切替Aux電源用ミニ4ピンコネクタ。ロック/ロック解除/RTL。

すべての機能を見る
モデル番号:  DKG
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 統合EtherNet/IPインターフェイスはクイックコネクトをサポートします。
  • 統合管理イーサネットスイッチ
  • ツールチェンジャー設定およびイーサネットスイッチ管理用の統合ウェブサーバー
  • マスタモジュールとツールモジュールにそれぞれ1つのM12イーサネットコネクタ。
  • 補助電源とのインターフェイス用に、マスタモジュールとツールモジュールに標準の4ピンミニコネクタを装備。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の高突入電流の負荷によって引き起こされる可能性のある寿命低下から、すべての電気接点を保護します。
  • 0から9まで調整可能なツールID。
  • バルブ電気接続用の内部ピンブロック。
  • 多機能設計により、ケーブルやコネクタの数が少なく、コンパクトなアセンブリが可能。
  • 特許取得のツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。機械的リミットスイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 制御信号 – DC24V
パススルー信号 – 5A/250V
マスター・サイド・ウェイト 1.01 kg
ツール側重量 0.61 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類 イーサネット/IP
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DKG-M,DKF-Tモジュール図面 図面 英語
DKG-M,DKQ-Tモジュール図面 図面 英語
DKGコントロール&シグナルモジュール取扱説明書(DKF-T、DKQ-Tを含む) マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-DKF-T EtherNet/IPモジュール、マスタモジュール、Ethernetポート、およびAUX電源パススルー、TSI on Toolを介して0~9のTool-IDをサポートします。Ethernet 通信用の M12 D-coded メスコネクタ、切換えおよび非切換え AUX 電源用のミニ 4 ピン・メスコネクタ、ツール上の TSI をサポートする M12 4 ピン・メスコネクタ – ツール側
ツールスタンド 9121-DKG-M DHCP機能およびEtherNet/IPクイックコネクト、入力および切換え補助電源パススルー、ツール上のTSIをサポートするEthernetスイッチ一体型のEtherNet/IPモジュール。イーサネット通信用M12 Dコードコネクタ、入力電源および切替補助電源用ミニ4ピンコネクタ(1個)。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング、ツールモジュールからのTool-IDもサポート。AUXスイッチと入力電源にアーク防止回路を適用 – マスター側
ツールスタンド 9121-DKQ-T EtherNet/IPツールモジュールは、マスタモジュール、Ethernetポート、およびAUX電源パススルーを介して0~9のツールIDをサポートし、RFIDベースの安全スイッチをサポートするTSI on Toolをサポートしています。イーサネット通信用M12 Dコード・メスコネクタ、スイッチング/非スイッチングAUX電源用ミニ4ピン・メスコネクタ、TSI on Tool – Tool sidをサポートするM12 5ピン・メスコネクタ。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。