フォース・トルク・センサ

FANUC-Readyアクシアフォース/トルクセンサキット

Axia80力/トルクセンサキット、FANUCロボット用、BC31.5ボルトパターン、直径80mm、可搬重量150N/8Nm、イーサネット/RS422、IP68、12ピンM12コネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力とトルクを6自由度(Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)すべてで測定し、最大150Nの力と8Nmのトルクの範囲をカバー。
  • フォームファクター– 軽量・コンパクトで設置が容易。電子機器組立市場や低可搬質量の産業用ロボットのニーズをサポートするように設計されています。
  • FANUC-Ready力/トルクセンサキット– FANUCロボット用に設計されたこのキットには、互換性のあるセンサ、BC31.5ボルト穴パターン用インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれています。
  • デュアル通信:イーサネットとRS422– 最新のネットワークに対応する高速イーサネットと、信頼性の高いレガシーシステムに対応するRS422の柔軟な接続性を提供します。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の5.0~12.5倍までの過負荷に対応します。
すべての機能を見る
モデル番号 fanuc-ready-axia-ft-sensor-kit
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力とトルクを6自由度(Fx,Fy,Fz,Tx,Ty,Tz)すべてで測定し、最大150Nの力と8Nmのトルクの範囲をカバー。
  • フォームファクター– 軽量・コンパクトで設置が容易。電子機器組立市場や低可搬質量の産業用ロボットのニーズをサポートするように設計されています。
  • FANUC-Ready力/トルクセンサキット– FANUCロボット用に設計されたこのキットには、互換性のあるセンサ、BC31.5ボルト穴パターン用インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれています。
  • デュアル通信:イーサネットとRS422– 最新のネットワークに対応する高速イーサネットと、信頼性の高いレガシーシステムに対応するRS422の柔軟な接続性を提供します。
  • 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の5.0~12.5倍までの過負荷に対応します。
  • 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP64準拠の防塵・防滴構造– あらゆる方向からの水しぶきや埃から完全に保護され、一般的な産業用途に最適です。
仕様 価値
測定範囲 150N / 8Nm
力 X/Y 単軸過負荷 ±750 N
フォースZ単軸過負荷 ±2300 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±40 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±40 Nm
力 X/Y 計算された剛性 1.1×107 N/m
トルク X/Y 計算剛性 1.1×104 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 2.0×107 N/m
トルクZ 計算剛性 2.3×107 Nm/rad
Fx/Fy/Tz 共振周波数 1500 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 1500 Hz
X/Yフォースセンシング分解能 0.01 N
X/Y力検出範囲 ±150 N
X/Yトルク検出分解能 0.0005 Nm
X/Yトルク検出範囲 ±8 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.01 N
Z力検出範囲 ±470 N
Zトルク検出分解能 0.0005 Nm
Zトルク検出範囲 ±8 Nm
高さ 25.4 mm
重量 0.28キロ
直径 80 mm
IP等級 IP68
通信インターフェース Ethernet & RS422
コネクタ 12ピンM12
ボルト・サークル・パターン BC31.5
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
F/T Axia80 ユニバーサルロボット(UR CB3) マニュアル 資料 英語
F/Tユニバーサルロボット(URe)マニュアル 資料 英語
F/T ユニバーサルロボット プログラミングおよびデモガイド 資料 英語
EtherCAT Axia80マニュアル 資料 英語
イーサネットAxia80マニュアル 資料 英語
ファナックの力制御ソフトウェアでセンサを使用したい Axia80 のお客様へ 資料 英語
RS422 Axia80マニュアル 資料 英語
RS485 Axia80マニュアル 資料 英語
Axia80 F/T センサーマニュアル 資料 英語
KUKA.ForceTorqueControl(FTCtrl)付きATI EtherCAT F/Tセンサーをご使用のお客様へ 資料 英語
ECAT3フォーストルクセンサー取扱説明書 マニュアル 英語
NETrsフォース・トルク・センサ・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9105-Axia80-M8 9105-Axia80-M8
品番 説明
ツールスタンド 9105-IP-2126 Axia80 MAPからBC50へのIPアッシー、(4)M6、ボス31.5、ダボ6(-Yのダボ)
ツールスタンド 9105-IP-2175 Axia80~BC31.5用IPアッシー、(7)M5、ボス20、ダボ5、ケーブルマウント付き。段付きプレート;センサ直径と同サイズ以上のロボットフランジに適合。
ツールスタンド 9105-IP-2118 Axia80~BC31.5用IPアッシー、(7)M5、ボス20、ダボ5、ケーブルマネジメント用M5タップ穴3x付き。フラットプレート;センサー直径より小さいロボットフランジに適合。
ツールスタンド 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

FANUCシリアルケーブル、FIO-JD6雌20ピン~M12 Dコード雄4ピン(5m)

ツールスタンド 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/Tウォールマウント電源、24VDC出力、国際プラグ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。