フォース・トルク・センサ

FANUC-Readyデルタ/オメガ/ガンマフォース/トルクセンサキット

FANUC-Readyデルタフォース/トルクセンサキット、BC31.5ボルトパターン付きFANUCロボット用、可搬重量660 N / 60 Nm、イーサネットおよびRS422、12ピンM12コネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大レンジは力660 N、トルク60 Nmで、バランスの取れた力およびトルクの要件に適しています。
  • フォームファクタ– 産業グレードのセンサプラットフォームで、合理的な統合のための内部電子回路を備えています。
  • FANUC ソフトウェアとの互換性– FANUC Force Control ソフトウェアとのネイティブな統合により、シームレスな統合と効率的なデータ転送を実現。
  • FANUC-Ready力/トルクセンサキット– FANUCロボット用に設計されたこのキットには、互換性のあるセンサ、BC31.5ボルト穴パターン用インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれています。
  • デュアル通信:イーサネットとRS422– 最新のネットワークに対応する高速イーサネットと、信頼性の高いレガシーシステムに対応するRS422の柔軟な接続性を提供します。
すべての機能を見る
モデル番号:  fanuc-ready-delta-omega-gamma-force-torque-sensor-kit
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大レンジは力660 N、トルク60 Nmで、バランスの取れた力およびトルクの要件に適しています。
  • フォームファクター– 産業グレードのセンサプラットフォームで、合理的な統合を実現する内部電子回路を備えています。
  • FANUC ソフトウェアとの互換性– FANUC Force Control ソフトウェアとのネイティブな統合により、シームレスな統合と効率的なデータ転送を実現。
  • FANUC-Ready力/トルクセンサキット– FANUCロボット用に設計されたこのキットには、互換性のあるセンサ、BC31.5ボルト穴パターン用インターフェースプレート、ケーブル、電源が含まれています。
  • デュアル通信:イーサネットとRS422– 最新のネットワークに対応する高速イーサネットと、信頼性の高いレガシーシステムに対応するRS422の柔軟な接続性を提供します。
  • 極めて高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼をEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は、定格容量の4.1~18.8倍です。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 660 N / 60 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±660 N
X/Yトルク検出範囲 ±60 Nm
Z力検出範囲 ±1980 N
Zトルク検出範囲 ±60 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.03125 N
X/Yトルク検出分解能 0.002 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.0625 N
Zトルク検出分解能 0.002 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±3700 N
フォースZ単軸過負荷 ±10000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±280 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±400Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 3.6×10^7 N/m
トルク X/Y 計算剛性 5.2×10^4 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 5.9×10^7 N/m
トルクZ 計算剛性 9.1×10^4 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 1500 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 1700 Hz
その他
高さ 33.3 mm
重量 0.913キロ
直径 94.5 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース Ethernet & RS422
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
データ・レート 8 kHz
コネクタ 12ピンM12
精度値は測定軸によって異なります。詳細な仕様や軸別の精度データについては、弊社営業までお問い合わせください。
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FANUC-Readyフォース/トルクセンサ用製品マニュアル マニュアル 英語
GEN3 FT スプリッターボックスの顧客図面 図面 英語
GEN3デルタ・トランスデューサー 図面 英語
デルタフォース/トルクセンサーの複雑な荷重詳細 複雑な荷重グラフ 英語
NETrsフォース・トルク・センサ・マニュアル マニュアル 英語
このプログラムにより、NET FT、Ethernet Axia、Serial Axia センサーからの FT データを表示および収集できます。このプログラムはWindowsでのみ動作します。 ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-NET-DELTA 9105-NET-DELTA用3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/Tウォールマウント電源、24VDC出力、国際プラグ

ツールスタンド 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

FANUCシリアルケーブル、FIO-JD6雌20ピン~M12 Dコード雄4ピン(5m)

ツールスタンド 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0

トランスデューサケーブル、M12雌12ピン~M12雄12ピン(5m)

ツールスタンド 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2

ケーブルアダプタ、イーサネット、RJ45雌~M12 Dコード雄4ピン(0.2m)

フォーストルクセンサー用スプリッターボックス 9105-GEN3-SPLIT-001

FTスプリッターボックス、ECAT3およびNETrs対応、12ピン雌M12→4ピンDコードM12および5ピンAコードM12

キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。