ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FF4

流体/空気モジュール:FF4

ステンレス鋼液体 / エアモジュール、(5) 1/2 NPT セルフシールポート、3/8 ポペット付き

すべての機能を見る
モデル番号:  FF4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供。
  • 1/2 NPTポート。
  • (5) セルフシールポート(マスターおよびツール側)。
  • 3/8ポペット。
  • 腐食から保護するための300シリーズステンレス鋼。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • ステンレス鋼ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 3.27キロ
ツール側重量 2.34 kg
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FF4モジュール図面 図面 英語
FF4-M,AQ5-Tモジュール図面 図面 英語
FF4AQ5T、FH10AQ4T フルードエアモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9121-AQ5-T 空気圧モジュール、(1) 1/2NPT、3/8ポペット付き、S5 – 工具側
ツールスタンド 9121-FF4-M (5) 1/2 NPT セルフシールポート、3/8 ポ ペット付きステンレス鋼液体 / エアモ ジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-FF4-T ステンレス鋼液体 / エアモジュール、(5) 1/2 NPT セルフシールポート、3/8 ポペット付き – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。