製品の特徴
特徴
- G 3/8 (BSPP)ネジポート。
- (2)セルフシール液体/空気ポート。
- F02モジュールと互換性あり。
- ステンレススチール製ハウジング。
- バイトンシールオプション(-V)。
材質
- ステンレススチールハウジング
- ゴム、PVC、ステンレススチールバルブコンポーネント
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| フロー定格 | 1.4 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.41キロ |
| ツール側重量 | 0.33キロ |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 流体/空気 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-FG2-M | 2セルフシールエア/フルードポート、3/8 BSPP、マスター |
| 9120-FG2-T | 2セルフシールエア/フルードポート、3/8 BSPP、SS、ツール |
- フィルター 品番
- 9120-FG2A-T
- 9120-FG2-M
- 9120-FG2-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FG2A-T | (2) G 3/8 (BSPP) パススルーポート 空圧モジュール、ステンレス鋼 – 工具側 |
|
|
9120-FG2-M | (2) G 3/8 (BSPP) セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F02-E を置き換えます ) |
|
|
9120-FG2-T | (2) G 3/8 (BSPP) セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F02-E を置き換えます ) |
|