ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FH12

流体/空気モジュール:FH12

G1/2(BSPP)セルフシールポート(4個)、3/8バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート付きステンレス鋼液体/エアモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  FH12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • FH12はマスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供します。
  • (4) FH12マスター側とツール側のセルフシールポート。
  • G1/2(BSPP)カスタマーインターフェイス。
  • ラジアルシール付きニップルポート機能。
  • FH12モジュールハウジングは、腐食から保護するために300シリーズステンレス鋼です。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。
  • AP5ツール側はFH12マスター側と嵌合し、マテリアルハンドリングのエンドエフェクタ用のエア専用です。
  • AP5ツール側にはセルフシールポートが1つあります。

材質

  • ステンレススチール製ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 2.90キロ
ツール側重量 2.27キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FH12モジュール図面 図面 英語
FH12-M,AP5-Tモジュール図面 図面 英語
FH12-M、FH12-T、AP5-T フルードエアモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AP5-T エアモジュール、(1)G1/2(BSPP)セルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア、ツールサイド付き
9121-FH12-M (4) G1/2 (BSPP) セルフシールポート、3/8 バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート、マスタ側付きステンレス鋼液体/エアモジュール
9121-FH12-T ステンレス鋼液体/エアモジュール、(4) G1/2 (BSPP) セルフシールポート、3/8 バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア、ツールサイド付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-AP5-T (1)G1/2(BSPP)セルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア付きエアモジュール – ツール側
ツールスタンド 9121-FH12-M (4) G1/2 (BSPP) セルフシールポート、3/8 バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート付きステンレス鋼液体/エアモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-FH12-T G1/2(BSPP)セルフシールポート(4個)、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート(ラジアルシール付き)付きステンレス鋼液体/エアモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。