ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FH13

流体/空気モジュール:FH13

ステンレス鋼液体/エアモジュール、(4) 1/2 NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート付き

すべての機能を見る
モデル番号:  FH13
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • FH13はマスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供します。
  • (4)FH12マスターとツール側のセルフシールポート。
  • 1/2 NPTカスタマーインターフェイス。
  • ラジアルシール付きニップルポート機能。
  • FH13モジュールハウジングは、腐食防止のため300シリーズステンレス鋼です。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。
  • AP6ツール側はFH13マスター側と嵌合し、マテリアルハンドリングのエンドエフェクター用のエア専用です。
  • AP6ツール側にはセルフシールポートが1つあります。

材質

  • ステンレススチール製ハウジング
  • ステンレススチール、ニトリル、PVCバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 2.90キロ
ツール側重量 2.27キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FH13モジュール図面 図面 英語
FH13-M,AP6-Tモジュール図面 図面 英語
FH13-M,AP7-Tモジュール図面 図面 英語
FH13 FluidAir モジュール取扱説明書 (AP6-T および AP7-T を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-AP6-T エアモジュール、(1)1/2 NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア、ツールサイド付き
9121-AP7-T S1に1/2NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア付きエアモジュール(ツール側
9121-FH13-M ステンレス鋼液体/エアモジュール、(4) 1/2 NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート、マスタ側付き
9121-FH13-T ステンレス鋼液体/エアモジュール、(4) 1/2 NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア、ツールサイド付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-AP6-T 1/2NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア付きエアモジュール(ツール側
ツールスタンド 9121-AP7-T S1に1/2NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア付きエアモジュール(ツール側
ツールスタンド 9121-FH13-M ステンレス鋼液体/エアモジュール、(4) 1/2 NPT セルフシールポート、3/8 バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート付き – マスター側
ツールスタンド 9121-FH13-T ステンレススチール製液体/エアモジュール、(4) 1/2 NPTセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート付き – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。