ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FH14

流体/空気モジュール:FH14

(4) 1/2 Rc セルフシールポート、3/8 バルブコンポーネント、マスターのラジアルシール付きニップルポート、ツールのニップルポート用C’ボア付きステンレス鋼液体/エアモジュール

すべての機能を見る
モデル番号 FH14
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • FH14はマスタープレートとツールプレートにフルード/エアサービスを提供します。
  • (4) FH12マスターおよびツール側のセルフシールポート。
  • 顧客インターフェース用1/2Rcセルフシールポート。
  • ラジアルシール付きニップルポート。
  • FH14モジュールハウジングは、腐食防止のため300シリーズステンレス鋼です。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • ステンレス鋼ハウジング
  • ブナNシール
仕様 価値
フロー定格 1.6
マスター・サイド・ウェイト 2.90キロ
ツール側重量 2.27キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FH14モジュール図面 図面 英語
FH14 Fluid/Air モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-FH14-M 液体/エアモジュール、(4) 1/2 Rcセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート、マスター側付き。
9121-FH14-T 液体/エアモジュール、(4)1/2 Rcセルフシールポート、3/8バルブコンポーネント、ニップルポート用Cボア、ツールサイド付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-FH14-M (4) 1/2 Rc セルフシールポート、3/8 バルブコンポーネント、ラジアルシール付きニップルポート、マスタ側を備えたステンレス鋼液体 / エアモジュール
ツールスタンド 9121-FH14-T ステンレス鋼液体/エアモジュール、(4) 1/2 Rc セルフシールポート、3/8 バルブ部品、ニップルポート用 C ボア、ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。