ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FN2

流体/空気モジュール:FN2

(2) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F02-N を置き換えます )

すべての機能を見る
モデル番号:  FN2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 3/8 NPT ネジポート。
  • (2)セルフシール液体/空気ポート。
  • F02モジュールと互換性あり。
  • F02モジュールと互換性あり。
  • ステンレススチール製ハウジング
  • バイトンシールオプション(-V)。

材質

  • ステンレススチールハウジング
  • ゴム、PVC、ステンレススチールバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.4
マスター・サイド・ウェイト 0.73キロ
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FN2 FluidAir モジュール図面 図面 英語
FN2V 流体エアモジュール図面、バイトン 図面 英語
FGx、FNx、FR2、FR2L、FR4 FluidAir モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-FN2-M (2) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F02-N を置き換えます )
ツールスタンド 9120-FN2-T (2) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F02-N を置き換えます )

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。