ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュールFN4

流体/空気モジュールFN4

(4) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F04-N を置き換えます )

すべての機能を見る
モデル番号 FN4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 3/8 NPTネジポート。
  • (4)セルフシール液体/空気ポート。
  • F04モジュールと互換性あり。
  • ステンレス鋼ハウジング。
  • バイトンシールオプション(-V)。

材質

  • ステンレススチールハウジング
  • ゴム、PVC、ステンレススチールバルブコンポーネント
仕様 価値
フロー定格 1.4
マスター・サイド・ウェイト 1.27キロ
ツール側重量
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FN4 流体/空気モジュール図面 図面 英語
FGx、FNx、FR2、FR2L、FR4 フルード/エアモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
品番 説明
ツールスタンド 9120-FN4-M (4) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F04-N を置き換えます )
ツールスタンド 9120-FN4-T (4) 3/8 NPT セルフシールポート 液体 / エアモジュール、ステンレス鋼 ( F04-N を置き換えます )

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。