ツールチェンジャーモジュール

流体/空気モジュール:FS2

流体/空気モジュール:FS2

(4) G 1/4(BSPP)セルフシール、(2) G 1/4(BSPP)および (4) G 1/8(BSPP)パススルーポート付きステンレス鋼液体 / エアモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  FS2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • マスターとツールプレートにフルード/エアサービスを提供します。
  • (4) G 1/4 (BSPP) セルフシールポート。
  • (2) G 1/4 (BSPP) パススルーポート。
  • (4) G 1/8 (BSPP) パススルーポート。
  • 腐食から保護するための 300 シリーズのステンレス鋼。
  • 最大6.9 bar (100 psi)。
  • 真空サービス用ではありません。

材質

  • ステンレス鋼ハウジング
  • ステンレススチールバルブコンポーネント
  • ニトリルゴム製シール
  • CPVCプラスチックプラグ
仕様 価値
フロー定格 1.1/4は4、1/8は0.65
マスター・サイド・ウェイト 2.07 kg
ツール側重量 1.98キロ
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ユーティリティ・タイプ 流体/空気
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
FS2モジュール図面 図面 英語
FS2 FluidAir モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-FS2-M (4) G1/4チェック、(2) G1/4および(4) G1/8パススルー、マスター付きSS F/Aモジュール
9121-FS2-T (4) G1/4チェック、(2) G1/4および(4) G1/8パススルー、工具付きSS F/Aモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9121-FS2-M (4) G 1/4 (BSPP) セルフシール、(2) G 1/4 (BSPP) および (4) G 1/8 (BSPP) パススルーポート付きステンレス鋼液体 / エアモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-FS2-T (4) G 1/4(BSPP)セルフシール、(2) G 1/4(BSPP)および (4) G1/8(BSPP)パススルーポート付きステンレス鋼液体 / エアモジュール – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。