ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールMTC6

大電流モジュールMTC6

大電流100Aモジュール、4電源+2ブレーキピン、現場配線可能コードグリップ、放射状出口、部分的にポッティング

すべての機能を見る
モデル番号:  MTC6
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 コンポーネント

製品の特徴

特長

  • 4ピン、定格100A/600VDCの電源接点。
  • 2ピン、定格30A/250VDCの信号接点。
  • 結合時のみIP65の環境保護
  • マスターとツールの接点は完全に交換可能。
  • 22~32mmケーブル範囲用の現場配線可能なM40コードグリップ。
  • モジュールは、オーバーヒートせずに最大定格電流と100%デューティ・サイクルを処理するために、QC-40以上のツール・チェンジャーに取り付ける必要があります。
  • この条件下での許容最高周囲温度は100 Fです。
  • 上流と下流の両方で電源が切断され、放電されていない限り、モジュールを結合または結合解除しないでください。
  • 保護接地(PE)または安全接地は、顧客の機器/ケーブルから供給される。
  • マスターとツールのピン1は、安全接地のためにモジュールハウジングに内部的に接続されています。安全接地は、顧客サイトで取り外すことができます。
  • 放射状の出口。

材質

  • 無電解ニッケルメッキのアルミニウム・ハウジング。
  • スプリングピンの貴金属メッキヘッド
  • 貴金属メッキコンタクトピン
  • デルリン®カバープレート
  • ニトリル・シール
仕様 価値
電気定格 電源 – QC-40以上に接続した場合、100A/600VDC。
信号 – 30アンペア/250VDC。
マスター・サイド・ウェイト 0.77キロ
ツール側重量 0.73キロ
総ピン数 6
ピン 説明 電源 – 4
信号 – 2
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 37.8 °C
タイプ 大電流モジュール
品番 説明
ツールスタンド 9120-MTC6C-T

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。