ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールPA21

大電流モジュールPA21

大電流電流モジュール、(3)接点付き、200A

すべての機能を見る
モデル番号:  PA21
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 高い通電能力;最大200アンペア、最大600ボルトの通電が可能で、お客様のツーリングに電力を供給します。
  • ATIの特許取得済みのコーン嵌合技術により、大電流アプリケーション向けに大きな接触面積を提供する一方、ピンおよびソケットと比較して、優れたミスアライメント能力と摩耗特性の低減により、マスターからツールへの電流伝達を可能にします。
  • PA20スタイルの高電流モジュールと嵌合する下位互換設計。
  • コンタクトチップの交換や修理が容易。
  • マスター側接点は凹型で、人による不用意な接触を防止。
  • 圧着リング端子接続により、ワイヤーの準備と取り付けが簡単。
  • シングルピースのボディとリング端子の設計により、分解が少なく、顧客ケーブルの迅速な配線が可能。
  • コード・グリップ・プレートのオプションは、フィッティング・プレート・タブの下にあります。
  • モジュラーデザインにより、ケーブル接続を左または右に出すことができ、ロボットのドレスと汎用性を向上させます(部品番号ガイドを参照)。
  • オプションのRobiFix接続により、ロボットドレスとツールの直接接続が可能。

材質

  • メッキ銅接点
  • アルミニウム製マウンティングプレート、G10/FR4インシュレーター。
仕様 価値
電気定格 PA21-M/PA21-T – 100%デューティサイクルで200A/600V。RobiFixコネクタ付き全モジュール – 100%デューティサイクルで150A/600V (コネクタにより制限あり)
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量 1.09 kg
総ピン数 3
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 大電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PA21-M用保護カバー 図面 英語
PA21モジュール図面 図面 英語
PA21ケーブル取り付け説明書 マニュアル 英語
PA21大電流マニュアルモジュール(PA21Aと各種ケーブル長を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 ストレインリリーフアセンブリ、PA21、(2)9~16mm径、(1)3~6mm径
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-2500 ストレインリリーフアセンブリ、PA20、(3)9~16mm径
ツールスタンド 9005-20-8887 コードグリップ付き非導電性3x M25フィッティングプレートキット、ケーブル径9mm~17mm
ツールスタンド 9005-20-9252 ドローンアークアプリケーション用ストレインリリーフアセンブリ、(2)9-16mm、(1)3-6mmケーブル
品番 説明
ツールスタンド 9121-PA21LA-M ストレートロビフィックスコネクタ付きPA21マスターモジュール、左フィード – マスター側
ツールスタンド 9121-PA21LAP1.00-T PA21 工具モジュール、1.0 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21LAP1.50-T PA21 工具モジュール、1.5 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21LAP2.00-T PA21 工具モジュール、2.0 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21L-M PA21マスタモジュール、(3)接点付き、200A、マスタ、左フィード – マスタ側
ツールスタンド 9121-PA21L-T PA21ツールモジュール、(3)接点付き、200A、左フィード – ツール側
ツールスタンド 9121-PA21RA-M ストレートロビフィックスコネクタ付きPA21マスターモジュール、右フィード – マスター側
ツールスタンド 9121-PA21RAP1.00-T PA21 工具モジュール、1.0 m RobiFix ピッグテール付き、右フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21RAP2.00-T PA21 工具モジュール、2.0 m RobiFix ピッグテール付き、右フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21R-M 高電流モジュール、(3)接点、200A、右フィード – マスター側
ツールスタンド 9121-PA21R-T 高電流モジュール、(3)接点、200A、右フィード – マスター側
ツールスタンド 9121-PAE-T 保護カバー – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。