ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールPA22

大電流モジュールPA22

200A接点(3個)付き高電流モジュール、直接Robifix接続

すべての機能を見る
モデル番号 PA22
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 高い通電能力;最大180アンペア、最大800ボルトの通電が可能。電気定格を参照。定格をご参照ください。
  • ATIの特許取得済みのコーン嵌合技術により、大電流アプリケーション用に大きな接触面積を提供する一方、ピンおよびソケットと比較して、優れたミスアライメント機能と摩耗特性の低減により、マスターからツールへの電流伝達を可能にします。
  • PA20およびPA21スタイルの高電流モジュールと嵌合する下位互換設計。
  • コンタクトチップは簡単に交換・修理が可能です。
  • マスター側接点は凹型で、人による不用意な接触を防止。
  • モジュラーデザインにより、ケーブル接続を左または右に出すことができ、ロボットのドレスと汎用性を向上(パーツナンバリングガイドを参照)。
  • ロボットドレスとツールに直接RobiFix接続が可能。

材質

  • メッキ銅接点
  • アルミニウム製マウンティングプレート、G10/FR4インシュレーター。
  • デルリン製マウンティングプレート
仕様 価値
電気定格 PA22マスターモジュールの定格は180A/800Vで、RobiFixコネクター(定格150A/600V)によって制限されます。
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数 3
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 101 °C
タイプ 大電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PA21-M用保護カバー 図面 英語
PA22RAM PA21RAPT モジュール図面 図面 英語
PA22RA-M,PA21RAP-T 大電流マニュアルモジュール マニュアル 英語
PA22ケーブル取付説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-PA21LAP100-T 9121-PA21LAP100-T
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA22LA-M PA22大電流モジュール、(3)200A接点、直接Robifix接続、マスター、左フィードソッカー
9121-PA21RAP100-T 9121-PA21RAP100-T
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA22RA-M PA22大電流モジュール、(3)200A接点、直接ロブフィックス接続、マスタ、右フィードソケット
品番 説明
ツールスタンド 9121-PA21LAP1.00-T PA21 工具モジュール、1.0 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21LAP2.00-T PA21 工具モジュール、2.0 m RobiFix ピッグテール付き、左フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21L-T PA21ツールモジュール、(3)接点付き、200A、左フィード – ツール側
ツールスタンド 9121-PA21RAP1.00-T PA21 工具モジュール、1.0 m RobiFix ピッグテール付き、右フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21RAP2.00-T PA21 工具モジュール、2.0 m RobiFix ピッグテール付き、右フィード – 工具側
ツールスタンド 9121-PA21R-T 高電流モジュール、(3)接点、200A、右フィード – マスター側
ツールスタンド 9121-PA22LA-M PA22大電流モジュール、(3)200A接点、直接Robifix接続、マスター、左フィードソケット
ツールスタンド 9121-PA22RA-M PA22大電流モジュール、(3)200A接点、直接Robifix接続、マスター、右フィードソケット
ツールスタンド 9121-PAE-T 保護カバー – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。