ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールPC5

大電流モジュールPC5

パワーモジュール、150A、5接点、#4接点ベース

すべての機能を見る
モデル番号:  PC5
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
  • ロジウムメッキ銅接点5個、各接点は結合時に150Aを通電可能。
  • 電圧は600ボルトを超えないこと。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
  • コンタクトベースは#6~#4 AWGケーブル用サイズ。

材質

  • 貴金属メッキ接点。
仕様 価値
電気定格 150アンペア
マスター・サイド・ウェイト 1.49キロ
ツール側重量 1.53キロ
総ピン数 5
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 大電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PC5モジュール図面 図面 英語
PC5 一次電流モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-2469 フィッティングプレートアセンブリ、PG29、18~25mm、PC5
品番 説明
ツールスタンド 9121-PC5-M パワーモジュール、150A、5接点、#4接点ベース – マスター側
ツールスタンド 9121-PC5-T パワーモジュール、150A、5接点、#4接点ベース – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。