ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールPG1

大電流モジュールPG1

シングル接点付き高電流モジュール、#2ワイヤ、200A

すべての機能を見る
モデル番号 PG1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
  • シングル(1)ロジウムメッキ銅接点で、結合時に200Aを流すことができます。
  • 電圧は600ボルトを超えないこと。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防ぎます。

材質

  • 貴金属メッキ銅接点
仕様 価値
電気定格 最大200A/600V100%デューティ・サイクル
マスター・サイド・ウェイト 0.45キロ
ツール側重量 0.48キロ
総ピン数 1
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 大電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PG1モジュール図面 図面 英語
PG1 一次電流モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9120-PG1-T シングル接点付き高電流ツールモジュール、#2ワイヤ、200A
9120-PG1-M シングル接点付き大電流マスターモジュール、#2ワイヤ、200A
品番 説明
ツールスタンド 9120-PG1-M シングル接点付き高電流モジュール、#2ワイヤ、200A
ツールスタンド 9120-PG1-T シングル接点付き高電流モジュール、#2ワイヤ、200A

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。