製品の特徴
特徴
- お客様のツーリングにアース接続を提供します。電源には使用しないでください。
- シングル(1)メッキ銅接点で、200Aを通電可能。
- ボルトは600ボルトを超えないこと。電流は200アンペアを超えてはならない。
- 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
- 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の摩耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
- ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
- コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
- マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
- 圧着式リング端子を使用し、顧客ケーブルを接続。(2AWG/35mm^2標準、他のサイズも入手可能、または顧客支給)。
- 高フレックス、細撚りワイヤの使用が必要。
- 最大ケーブルサイズ1/0 AWG。(ケーブルの屈曲を考慮し、Toolモジュールの下に6mmの空きスペースが必要)
材料
- メッキ銅接点。
- アルミニウム製ハウジング
- FR4/G10 絶縁体
- ゴムブーツ
- スチールファスナー
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 最大200A/600V100%デューティ・サイクル |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.18キロ |
| ツール側重量 | 0.20キロ |
| 総ピン数 | 1 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 大電流モジュール |
- フィルター 品番
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | リング端子ベース付き高電流モジュール、シングル接点、200A |
|
|
9120-PG3-T | リング端子ベース付き高電流モジュール、シングル接点、200A |
|