ツールチェンジャーモジュール

大電流モジュールPY4X

大電流モジュールPY4X

9128シリーズ大電流モジュールは、ATIの新しいコンタクト設計を採用した小型軽量設計です。新しい接点設計は、大電流アプリケーションに大きな接触面積を提供し、また、摩耗特性を低減してマスターからツールに電流を伝達することを可能にします。

すべての機能を見る
モデル番号:  PY4X
専門家に相談する

製品の特徴 仕様

製品の特徴

特長

  • コンパクトな大電流モジュール:現行モジュールに比べ40%の小型化、70%の軽量化
  • 新コンタクト設計により、コンタクト分離力を最小化。
  • センターコンタクトを拡張し、ファースト・トゥ・マイトとラスト・トゥ・ブレイクを実現。
  • 圧着リング端子接続により、迅速な配線準備と取り付けが可能。
  • 本体とコンタクト、コードグリップは複合材料で設計されており、V0定格材料により大電流コンタクト間の絶縁が最適。
  • 接点と端子を保護する繊維強化コンポジットバックカバーは、溶接熱環境に耐えるV0規格の材料で作られています。
  • 接点は最小限の部品で簡単に交換できるように設計されています。

材質

  • コンポジット、V0定格
仕様 価値
電気定格 最大210A/1000V
マスター・サイド・ウェイト 0.39キロ
ツール側重量 0.34 kg
総ピン数 3
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 大電流モジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。