製品の特徴
特徴
- 単一のモジュールで低圧または高圧油圧ポートを提供します。
- 油圧接続用セルフシールカプラにより、液だれを最小限に抑えます。
- プレアライメントピンがカプラの適切なかみ合わせを保証します。
- マスターモジュールとツールモジュールの駆動時には、お客様のロボットがカプラの圧力に打ち勝つ必要があります。ツール交換時にはポンプを停止してください。
- すべての配管接続にはフレキシブルラインを使用してください。硬いパイプでの接続は、カプラハーフの適切な位置合わせと噛み合わせができないため、認められません。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- スチールブッシングとピン
- ステンレス鋼カプラー
- バイトンシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| フロー定格 | 1/4で0.46 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.71 kg |
| ツール側重量 | 0.61 kg |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ユーティリティ・タイプ | 油圧式 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9120-F2HG14A-M | 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、マスター |
| 9120-F2HG14A-T | 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、ツール |
| 9120-F2HN14B-T | 油圧モジュール、(2)高圧1/4 NPT、ツール |
| 9120-F2HN14A-M | 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、マスター |
| 9120-F2HN14A-T | 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、ツール |
- フィルター 品番
- 9120-F2HG14A-M
- 9120-F2HG14A-T
- 9120-F2HN14A-M
- 9120-F2HN14A-T
- 9120-F2HN14B-M
- 9120-F2HN14B-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-F2HG14A-M | 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、マスタ側 |
|
|
9120-F2HG14A-T | 油圧モジュール、(2)低圧G1/4、ツール側 |
|
|
9120-F2HN14A-M | 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、マスタ側 |
|
|
9120-F2HN14A-T | 油圧モジュール、(2)低圧1/4 NPT、ツール側 |
|
|
9120-F2HN14B-M | 油圧モジュール、(2)高圧1/4 NPT、マスタ側 |
|
|
9120-F2HN14B-T | 油圧モジュール、(2)高圧1/4 NPT、ツール側 |
|