製品の特徴
特徴
- ツールスタンド一体型フックモジュール、右手用(NA2)、左手用(NA3)、右手用、2インチ長い(NA4)、左手用、2インチ長い(NA5)-ツール側のみ
- 工具の脱落を防ぐため、スタックの高さを削減。
- 高い耐久性。
- コンパクトサイズ。
- ロボットプログラミングが簡単。
- 高いカスタマイズ性。
材質
- フック硬化鋼、黒色酸化物
- アーム: T6アルミニウム、黒アルマイト処理
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| マスター・サイド・ウェイト | |
| ツール側重量 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| タイプ | 統合フック・モジュール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-NA2-T | QC-210 ツールフックモジュール、右側 |
| 9121-NA3-T | QC-210 ツールフックモジュール、左側 |
- フィルター 品番
- 9121-NA2-T
- 9121-NA3-T
- 9121-NA4-T
- 9121-NA5-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-NA2-T |
QC-210 ツールフックモジュール、右側 |
|
|
9121-NA3-T |
QC-210 ツールフックモジュール、左側 |
|
|
9121-NA4-T | ツールスタンド一体型フックモジュール、右手、2インチ長い |
|
|
9121-NA5-T | ツールスタンド一体型フックモジュール、左手、2インチ長い |
|