横方向コンプライアンス補償装置

ラテラルコンプライアンスコンペンセータL1X-063

  • ユニークなコンプライアンス: 特許出願中のメカニズムにより、X-Y方向の横方向コンプライアンスとZ方向の回転コンプライアンスを実現。
  • ダイレクトマウント:ISOロボットフランジパターンにより、コンパクトなボディで多くの標準的なロボット手首に直接取り付けることができます。
  • 柔軟な構成: PNPまたはNPNセンシングによるロック状態(センター)およびロック解除状態(フローティング)、さまざまなボスサイズ、カスタムツールプレートパターンなど、多くのオプションが利用可能です。
モデル番号 lateral-compliance-compensators-lcc
専門家に相談する

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle

Produktmerkmale

  • Einzigartige Nachgiebigkeit: Der zum Patent angemeldete Mechanismus ermöglicht eine seitliche X-Y-Nachgiebigkeit und eine rotatorische Z-Nachgiebigkeit.
  • Direkte Montage: Das ISO-Roboterflanschmuster ermöglicht die direkte Montage an vielen Standard-Roboterhandgelenken in einem kompakten Gehäuse.
  • Flexible Konfigurationen: Viele Optionen verfügbar, wie z. B. PNP- oder NPN-Abtastung für verriegelte (zentrierte) und unverriegelte (schwebende) Bedingungen, verschiedene Nabengrößen und kundenspezifische Werkzeugplattenmuster.
    仕様 価値
    Konformität Antrag Seitlich
    Umgebungstemperaturbereich -29 °C bis 66 °C
    Seitliche Übereinstimmung ±1,5 mm
    Verriegelte Steifigkeit bei maximalem statischen Moment X/Y ±0,1° bei ±110 Nm
    Verriegelte Steifigkeit bei maximalem statischen Moment Z ±0,1° bei ±8,5 Nm
    Maximale horizontale Nutzlast 20 lb Versatz 4 Zoll
    Maximale Seitenkraft
    Max. Moment X/Y
    Maximales Moment Z 1 Nm
    Maximale vertikale Nutzlast 29.9 kg
    Nennbetriebsdruck 5.5 bar
    Positionelle Wiederholgenauigkeit an der Werkzeugschnittstelle ±0,025 mm
    Bewertetes Leben 1 Million Zyklen
    Rotational Compliance ±10°
    Option Sensorik Sperren und Entsperren
    Gewicht 2 lb
    Position halten Option Nein
    ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
    ラテラルコンプライアンス補償器、63mm BC、ボスなし、L、ULセンサPNPクイックディスコネクト、M5ポート 図面 英語
    LCC 063 ラテラル・コンプライアンス・コンペンセータ取扱説明書 マニュアル 英語
    ダウンロード 説明
    LCC 63mm Einbaumuster Seitlicher Nachgiebigkeitskompensator, 63mm BC

    対応モジュール

    専門家に相談する

    お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。