製品の特徴
- 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大範囲は力80N、トルク4Nm。
- フォームファクター– コンパクトな薄型設計、大容量、外部エレクトロニクス、チタン構造
- アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
- 非常に高い強度– 高強度航空機グレードのアルミニウムから精密に機械加工され、耐久性と軽量性を兼ね備えています。定格容量の7.4~15.0倍までの過負荷に対応。
- 高い信号対雑音比– シリコンひずみゲージは、従来のフォイルゲージの75倍の信号強度を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
- IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
| Specification | Value |
|---|---|
| 測定範囲 | 80 N / 4 Nm |
| 検出範囲 | |
| X/Y力検出範囲 | ±80 N |
| X/Yトルク検出範囲 | ±4 Nm |
| Z力検出範囲 | ±160 N |
| Zトルク検出範囲 | ±2 Nm |
| 決議 | |
| X/Yフォースセンシング分解能 | 0.03 N |
| X/Yトルク検出分解能 | 0.0008 Nm |
| Zフォース・センシング分解能 | 0.06 N |
| Zトルク検出分解能 | 0.0005 Nm |
| オーバーロード | |
| 力 X/Y 単軸過負荷 | ±1500 N |
| フォースZ単軸過負荷 | ±4600 N |
| トルク X/Y 一軸過負荷 | ±30 Nm |
| トルクZ単軸過負荷 | ±40 Nm |
| 硬さ | |
| 力 X/Y 計算された剛性 | 3.1×10^7 N/m |
| トルク X/Y 計算剛性 | 4.5×10^3 Nm/rad |
| フォースZ 計算剛性 | 6.4×10^7 N/m |
| トルク Z 計算剛性 | 6.5×10^3 Nm/rad |
| 共振周波数 | |
| Fx/Fy/Tz 共振周波数 | 4900 Hz |
| Fz/Tx/Ty 共振周波数 | 5000 Hz |
| その他 | |
| 高さ | 18.2 mm |
| 重量 | 0.0334キロ |
| 直径 | 27 mm |
| インターフェイスプレート定格 | IP20 |
| 通信インターフェース | アナログ(+/-10V) |
| 精度(%フルスケール) | 0.75 – 1.25% |
| レイテンシー | <1ミリ秒 |
| サンプルレート | 40 kHz |
| コネクタ | 12ピン丸型アンフェノール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9105-TW-MINI27TI-R-X-X | 9105-TW-MINI27TI-R-X-X用3C CADモデルへのリンク |
- フィルター 品番
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQインターフェース電源 |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス |
|
| キャリブレーション | X/Y力検出範囲 | Z力検出範囲 | X/Yトルク検出範囲 | Zトルク検出範囲 | X/Yフォースセンシング分解能 | Zフォースセンシング分解能 | X/Yトルク検出分解能 | Zトルク検出分解能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 160 N | 10 Nm | 2 Nm | 0.03 N | 0.06 N | 0.0008 Nm | 0.0005 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 80 N | 5 Nm | 1 Nm | 0.015 N | 0.03 N | 0.0004 Nm | 0.0003 Nm |
| SI-32.5-2.5 | 32.5 N | 40 N | 2.5 Nm | 0.5 Nm | 0.0075 N | 0.015 N | 0.0002 Nm | 0.0001 Nm |