製品の特徴
- 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大250 Nの力と3 Nmのトルクの範囲で、プレス、挿入、軸方向のタスクに最適化
- フォームファクター– 超薄型、薄型設計、外部エレクトロニクス、コンパクトな自動化およびテストセットアップに最適。
- アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
- 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の4.4~17.7倍。
- 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
- IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
| Specification | Value |
|---|---|
| 測定範囲 | 250 N / 3 Nm |
| 検出範囲 | |
| X/Y力検出範囲 | ±250 N |
| X/Yトルク検出範囲 | ±3 Nm |
| Z力検出範囲 | ±250 N |
| Zトルク検出範囲 | ±5 Nm |
| 決議 | |
| X/Yフォースセンシング分解能 | 0.06 N |
| X/Yトルク検出分解能 | 0.0007 Nm |
| Zフォース・センシング分解能 | 0.06 N |
| Zトルク検出分解能 | 0.001 Nm |
| オーバーロード | |
| 力 X/Y 単軸過負荷 | ±1200 N |
| フォースZ単軸過負荷 | ±1200 N |
| トルク X/Y 一軸過負荷 | ±15 Nm |
| トルクZ単軸過負荷 | ±25 Nm |
| 硬さ | |
| 力 X/Y 計算された剛性 | 3.3×10^7 N/m |
| トルク X/Y 計算剛性 | 3.4×10^3 Nm/rad |
| フォースZ 計算剛性 | 2.1×10^7 N/m |
| トルクZ 計算剛性 | 1.1×10^4 Nm/rad |
| 共振周波数 | |
| Fx/Fy/Tz 共振周波数 | 5200 Hz |
| Fz/Tx/Ty 共振周波数 | 7300 Hz |
| その他 | |
| 高さ | 7.9 mm |
| 重量 | 0.0512 kg |
| 直径 | 43 mm |
| インターフェイスプレート定格 | IP20 |
| 通信インターフェース | アナログ(+/-10V) |
| 精度(%フルスケール) | 0.75 – 1.25% |
| レイテンシー | <1 ms |
| サンプルレート | 40 kHz |
| コネクタ | 12ピン丸型アンフェノール |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX | 9105-TW-MINI43LP-ERA-XX用3C CADモデルへのリンク |
- フィルター 品番
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m |
|
|
9105-IFPS-1 |
DAQインターフェース電源 |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス |
|
| キャリブレーション | X/Y力検出範囲 | Z力検出範囲 | X/Yトルク検出範囲 | Zトルク検出範囲 | X/Yフォースセンシング分解能 | Zフォースセンシング分解能 | X/Yトルク検出分解能 | Zトルク検出分解能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-250-3 | 250 N | 250 N | 3 Nm | 5 Nm | 0.0625 N | 0.0625 N | 0.0007 Nm | 0.0012 Nm |
| SI-125-1.5 | 125 N | 125 N | 1.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0313 N | 0.0313 N | 0.0004 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-62.5-0.75 | 62.5 N | 62.5 N | 0.75 Nm | 1.25 Nm | 0.0156 N | 0.0156 N | 0.0002 Nm | 0.0003 Nm |