フォース・トルク・センサ

ミニ58フォース/トルクセンサ

Mini58力/トルクセンサ、可搬重量2800N/120Nm、アナログ(+/-10V)、12ピン丸型アンフェノールコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大レンジは力2800N、トルク120Nm。
  • フォームファクター– スルーホールを備えた薄型センサーにより、ドライブシャフトや工具に直接統合可能。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からワイヤーカットされたEDM。最大許容過負荷値は定格容量の4.9~21.0倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  mini58-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大レンジは力2800N、トルク120Nm。
  • フォームファクター– スルーホールを備えた薄型センサーにより、ドライブシャフトや工具に直接統合可能。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からワイヤーカットされたEDM。最大許容過負荷値は定格容量の4.9~21.0倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 2800 N / 120 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±2800 N
X/Yトルク検出範囲 ±120 Nm
Z力検出範囲 ±6800 N
Zトルク検出範囲 ±120 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.75 N
X/Yトルク検出分解能 0.023 Nm
Zフォース・センシング分解能 1.25 N
Zトルク検出分解能 0.013 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±21000 N
フォースZ単軸過負荷 ±48000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±590 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±800 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 2.5×10^8 N/m
トルク X/Y 計算剛性 1.1×10^5 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 3.7×10^8 N/m
トルク Z 計算剛性 2.0 x10^5 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 3000 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 5700 Hz
その他
高さ 30 mm
重量 0.345 kg
直径 58mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 12ピン丸型アンフェノール
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DAQインターフェース電源 図面 英語
ミニ58 トランスデューサー 図面 英語
DAQシステム付きフォース/トルクセンサ用製品マニュアル マニュアル 英語
ミニ58フォース/トルクセンサの複雑な荷重詳細 複雑な荷重グラフ 英語
ATICombinedDAQFT .NETクラスライブラリーは校正ファイルを読み込み、NI-DAQmx互換のDAQデバイスを制御し、トランスデューサーの力とトルクの値を計算します。 ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-TW-MINI58-AE-X.X 9105-TW-MINI58-AE-X.Xの3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-IFPS-1

DAQインターフェース電源

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-2800-1202800 N6800 N120 Nm120 Nm0.75 N1.25 N0.0225 Nm0.0125 Nm
SI-1400-601400 N3400 N60 Nm60 Nm0.375 N0.625 N0.0113 Nm0.0063 Nm
SI-700-30700 N1700 N30 Nm30 Nm0.1875 N0.3125 N0.0056 Nm0.0031 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。