フォース・トルク・センサ

Nano17 力/トルクセンサ

Nano17 力/トルクセンサ、可搬重量50N/0.5Nm、アナログ(+/-10V)、12ピン丸型アンフェノールコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大範囲は力50 N、トルク0.5 Nmで、非常に繊細な操作やタッチタスクに対応。
  • フォームファクター– 様々なアプリケーションで低~中程度のペイロードに対応する、外部電子回路を備えた市販の6軸センサーとしては最小サイズ。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の3.1~13.8倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  nano17-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 6つの自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで力とトルクを測定し、最大範囲は力50 N、トルク0.5 Nmで、非常に繊細な操作やタッチタスクに対応。
  • フォームファクター– 様々なアプリケーションで低~中程度のペイロードに対応する、外部電子回路を備えた市販の6軸センサーとしては最小サイズ。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の3.1~13.8倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 50 N / 0.5 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±50 N
X/Yトルク検出範囲 ±0.5 Nm
Z力検出範囲 ±70 N
Zトルク検出範囲 ±0.5 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 0.0125 N
X/Yトルク検出分解能 0.06 Nm
Zフォース・センシング分解能 0.0125 N
Zトルク検出分解能 0.0625 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±250 N
フォースZ単軸過負荷 ±480 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±1.6 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±1.8Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 8.2×10^6 N/m
トルク X/Y 計算剛性 2.4×10^2 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 1.1×10^7 N/m
トルク Z 計算剛性 3.8×10^2 Nm/rad
共振周波数
Fx/Fy/Tz 共振周波数 7200 Hz
Fz/Tx/Ty 共振周波数 7200 Hz
その他
高さ 14.5 mm
重量 0.00907 kg
直径 17 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 12ピン丸型アンフェノール
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1311 図面 英語
9230-05-1369 図面 英語
F/Tセンサーデータ収集(DAQ)システムマニュアル マニュアル 英語
Nano17 複雑な荷重グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ATIDAQFT.NET.MSI(デモバージョン2.1、.NET Framework 4.8) ソフトウェア 英語
ダウンロード 説明
9105-tw-nano17-e 9105-TW-NANO17-Eの3C CADモデルへのリンク
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-IFPS-1

DAQインターフェース電源

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-50-0.550 N70 N0.5 Nm0.5 Nm0.0125 N0.0125 N0.0001 Nm0.0625 Nm
SI-25-0.2525 N35 N0.25 Nm0.25 Nm0.0063 N0.0063 N0.00003 Nm0.0313 Nm
SI-12.5-0.12512.5 N17.5 N0.125 Nm0.125 Nm0.0031 N0.0031 N0.00002 Nm0.0156 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。