フォース・トルク・センサ

Omega331力/トルクセンサ

Omega331力/トルクセンサ、可搬重量40000 N/6000 Nm、アナログ(+/-10V)、20ピンLemoコネクタ

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大16000 Nの力および2000 Nmのトルクを測定可能。
  • フォームファクター– 電子回路を組み込んだ工業用グレードの設計により、手術ロボット用の精度と信頼性を備えながら、工業用プラットフォームとの幅広い互換性を確保。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の5.3~21.8倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
すべての機能を見る
モデル番号:  omega331-force-torque-sensor
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード アクセサリー キャリブレーション

製品の特徴

  • 6軸力/トルク・センシング– 力およびトルクを6自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)すべてで測定し、最大16000 Nの力および2000 Nmのトルクを測定可能。
  • フォームファクター– 電子回路を組み込んだ産業グレードの設計により、産業用プラットフォームとの幅広い互換性を確保し、手術ロボット用の精度と信頼性を備えています。
  • アナログ出力(+/-10V)– ほとんどのPLC、コントローラ、データ収集システムと互換性のある、シンプルでリアルタイムの力とトルクのフィードバックを提供します。
  • 非常に高い強度– 高降伏強度のステンレス鋼からEDMワイヤーカット。最大許容過負荷値は定格容量の5.3~21.8倍。
  • 高い信号対雑音比– シリコンストレインゲージは、従来のフォイルゲージの75倍強い信号を提供します。この信号は増幅されるため、ノイズ歪みはほぼゼロです。
  • IP20規格の管理された環境– 固体物に対する基本的な保護を提供し、清潔で乾燥した密閉された工業用または研究室での使用に理想的です。
Specification Value
測定範囲 40000 N / 6000 Nm
検出範囲
X/Y力検出範囲 ±40000 N
X/Yトルク検出範囲 ±6000 Nm
Z力検出範囲 ±88000 N
Zトルク検出範囲 ±6000 Nm
決議
X/Yフォースセンシング分解能 6.25 N
X/Yトルク検出分解能 1.5 Nm
Zフォース・センシング分解能 17 N
Zトルク検出分解能 0.75 Nm
オーバーロード
力 X/Y 単軸過負荷 ±240000 N
フォースZ単軸過負荷 ±520000 N
トルク X/Y 一軸過負荷 ±32000 Nm
トルクZ単軸過負荷 ±36000 Nm
硬さ
力 X/Y 計算された剛性 1.2×10^9 N/m
トルク X/Y 計算剛性 9.2×10^6 Nm/rad
フォースZ 計算剛性 1.3×10^9 N/m
トルクZ 計算剛性 2.4×10^7 Nm/rad
その他
高さ 107 mm
重量 47キロ
直径 330 mm
インターフェイスプレート定格 IP20
通信インターフェース アナログ(+/-10V)
精度(%フルスケール) 0.75 – 1.25%
レイテンシー <1 ms
サンプルレート 40 kHz
コネクタ 20ピンレモ
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9230-05-1158 図面 英語
9230-05-1370 図面 英語
F/Tセンサーデータ収集(DAQ)システムマニュアル マニュアル 英語
Omega331 複雑な荷重グラフ 複雑な荷重グラフ 英語
ATIDAQFT.NET.MSI(デモバージョン2.1、.NET Framework 4.8) ソフトウェア 英語
品番 説明
ツールスタンド 9105-C-H-PS-10

DAQ F/Tトランスデューサケーブル、ヒロセコネクタ~電源、10m

ツールスタンド 9105-C-H-PS-5

DAQ F/Tトランスデューサケーブル、ヒロセコネクタ~電源、5m

ツールスタンド 9105-C-PS-U-2

電源またはインターフェース電源ボックスからDAQカードへのケーブル、終端なし、2m

ツールスタンド 9105-M1USB6421 USB-6421、16ビット、250kS/s(16AI、2AO、16DIO)、スプリング端子、mioDAQデバイス
ツールスタンド 9105-PS-1

DAQトランスデューサ電源

キャリブレーションX/Y力検出範囲Z力検出範囲X/Yトルク検出範囲Zトルク検出範囲X/Yフォースセンシング分解能Zフォースセンシング分解能X/Yトルク検出分解能Zトルク検出分解能
SI-40000-600040000 N88000 N6000 Nm6000 Nm6.25 N16.6667 N1.5 Nm0.75 Nm
SI-20000-300020000 N44000 N3000 Nm3000 Nm3.125 N8.3333 N0.75 Nm0.375 Nm
SI-10000-150010000 N22000 N1500 Nm1500 Nm1.5625 N4.1667 N0.375 Nm0.1875 Nm

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。