ツールチェンジャーモジュール

一次電流モジュール:PA2

一次電流モジュール:PA2

(3) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール

すべての機能を見る
モデル番号 PA2
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
  • 3つのロジウムメッキ銅接点は、結合時にそれぞれ200Aを流すことができます。
  • 電圧は600ボルトを超えないこと。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
  • 1¼NPT、1½NPT、PG29、PG36フィッティングプレートが利用可能。

材質

  • 貴金属メッキ接点
仕様 価値
電気定格 100%デューティ・サイクルで200A/600V
マスター・サイド・ウェイト 1.3 kg
ツール側重量 1.3 kg
総ピン数 3
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 一次電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
工具側一次電流保護ブラケット 図面 英語
PA2モジュール図面 図面 英語
PA2 一次電流モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-PA2-M(Aエンドオープン) 3接点、#2ワイヤ、200A定格の1次電流マスタモジュール
9121-PA2-T(Cエンドオープン) 一次電流ツールモジュール、3接点、#2ワイヤ、定格200A
9121-PA2-T(Aエンドオープン) 一次電流ツールモジュール、3接点、#2ワイヤ、定格200A
9121-PA2-M(Cエンドオープン) 3接点、#2ワイヤ、200A定格の1次電流マスタモジュール
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-1238 1-1/4 NPTフィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1239 1-1/2 NPTフィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1274 PG29フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1528 PG36フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1856 1-1/4 NPT角度フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-8849 コードグリップ付き非導電性3x M20フィッティングプレートキット、ケーブル範囲5~13mm
品番 説明
ツールスタンド 9121-PA2-M (3) 接点、#2ワイヤ、200A、600V定格 – マスター側
ツールスタンド 9121-PA2-T (3) 接点、#2ワイヤ、200A、600V定格 – 工具側
ツールスタンド 9121-PAA-T ツール側一次電流保護ブラケット。QCのツール側にPA2がない場合に使用。

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。