ツールチェンジャーモジュール

一次電流モジュール:PB4

一次電流モジュール:PB4

一次電流モジュール、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A

すべての機能を見る
モデル番号:  PB4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
  • (1)ロジウムメッキ銅接点、結合時200アンペア通電可能。
  • 電圧は600ボルトを超えないこと。
  • 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
  • 1 1/4 NPTフィッティングプレートは現在入手可能。

材質

  • 貴金属メッキ接点。
仕様 価値
電気定格 最大200A/600V100%デューティ・サイクル
マスター・サイド・ウェイト 1.04 kg
ツール側重量 1.04 kg
総ピン数 1
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 一次電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PB4モジュール図面 図面 英語
PBx大電流モジュール取扱説明書(PB2、PB3、PB4、PB5を含む) マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-PB4-M(Aエンドオープン) 一次電流マスター、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A
9121-PB4-M(Bエンドオープン) 一次電流マスター、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A
9121-PB4-T(Bエンドオープン) 一次電流ツール、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A
9121-PB4-T(Aエンドオープン) 一次電流ツール、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-1250 1-1/4 NPTフィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1904 M16 X 1.5 フィッティングプレートキット
品番 説明
ツールスタンド 9121-PB4-M 一次電流モジュール、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A – マスター側
ツールスタンド 9121-PB4-T 一次電流モジュール、(1)接点、#2ワイヤ、定格200A – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。