製品の特徴
特徴
- 電源からお客様の工具に大電流を流すために設計された製品です。
- 5つのロジウムメッキ銅接点は、結合時にそれぞれ200Aを流すことができます。
- 電圧は600ボルトを超えないこと。
- 特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用し、マスターからツールへ電流を伝達。
- 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の磨耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
- ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
- コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
- マスター側接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
- センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。
- 現在、1 1/2NPTフィッティングプレートが利用可能。
材質
- 貴金属メッキ接点
仕様 | 価値 |
---|---|
電気定格 | 最大200A/600V100%デューティ・サイクル |
マスター・サイド・ウェイト | 1.63キロ |
ツール側重量 | 1.59 kg |
総ピン数 | 5 |
ピン 説明 | |
動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
タイプ | 一次電流モジュール |
- フィルター 品番
- 9005-20-1277
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9005-20-1277 | 1-1/2 NPTフィッティングプレートキット |
|
- フィルター 品番
- 9121-PAD-T
- 9121-PC2-M
- 9121-PC2-T
品番 | 説明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-PAD-T | 保護カバーモジュール – 工具側 |
|
![]() |
9121-PC2-M | (5) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール – マスタ側 |
|
![]() |
9121-PC2-T | (5) 接点、#2 ワイヤ、200A、定格 600V 一次電流モジュール – ツール側 |
|