ツールチェンジャーモジュール

一次電流モジュール:PH3

一次電流モジュール:PH3

パワーモジュール、(3)600A、800V接点、#2~#4/0ケーブル

すべての機能を見る
モデル番号:  PH3
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 電源からお客様の工具に大電流を流すように設計されています。
  • 3つの銀メッキ銅接点は、結合時にそれぞれ600Aを流すことができます。
  • 電圧は800ボルトを超えないこと。
  • マスターからツールへの電流伝達には、特許取得済みの高度な円錐嵌合技術を使用。
  • 嵌合円錐面は広い接触面積、優れたミスアライメント能力を提供し、高いバネ力や過度の摩耗なしに効率的なカップリング/アンカップリングを可能にします。
  • ツール交換の前に電源を切り、放電する。モジュールはスイッチではありません。
  • コンタクトチップは必要に応じて簡単に交換可能。
  • マスター側の接点は凹型で覆われているため、人による偶発的な接触を防止。
  • センターピンは、ファーストメイト/ラストブレーク保護用に延長されています。

材質

  • 銀メッキ接点。
仕様 価値
電気定格 100%デューティ・サイクルで600A/800V
マスター・サイド・ウェイト 2.75キロ
ツール側重量 2.26キロ
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
タイプ 一次電流モジュール
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
PH3モジュール図面 図面 英語
PH3大電流モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-PH3-T 600A、800V接点(3個)、#2~#4/0ケーブル付き電動工具モジュール
9121-PH3-M パワー・マスター・モジュール(600A、800V接点3個、#2~#4/0ケーブル付き
品番 説明
ツールスタンド 9005-20-1948 (2) 1-1/2 NPT、(1) 3/4 NPT フィッティングプレートキット
ツールスタンド 9005-20-1954 (3) 1インチNPTフィッティングプレートキット
品番 説明
ツールスタンド 9121-PH3-M パワーモジュール、(3)600A、800V接点、#2~#4/0ケーブル – マスター側
ツールスタンド 9121-PH3-T パワーモジュール、(3)600A、800V接点、#2~#4/0ケーブル – 工具側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。