ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:CYp1

PROFINET モジュール:CYp1

すべての機能を見る
モデル番号 CYp1
専門家に相談する

製品の特徴 仕様

製品の特徴

特長

  • CYE1モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
  • 迅速なトラブルシューティング:統合されたウェブサーバーにより、通信設定とイーサネットスイッチ管理に簡単にアクセスできます。
  • オール・イン・ワン・トータル・ソリューション:ツールチェンジャーのロック機構を制御するATIバルブアダプターとペアリングします。
  • 安全第一:ATI特許のツールスタンドインターロック(TSI)技術を利用。安全スイッチの統合により、工具がスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
  • 強力な信頼性:ATIのアーク防止回路は、カップリングまたはアンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
  • プロセス検証:内蔵のツールIDスイッチと、ロック、ロック、ロック解除が可能なセンサー入力により、エンドオブアームツーリングとツールチェンジャーのステータスに関する情報を最大限に活用できます。

材質

  • 陽極酸化アルミハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 入力電力: 4A、21.6-30V
出力電力:7A、20-30V
マスター・サイド・ウェイト 1.73キロ
ツール側重量 0.66 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 PROFINET

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。