製品の特徴
特徴
- DL10モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
- 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
- 5つの独立したTool-ID (0-99999)スイッチを装備。
- Ready-to-Lock(R1およびR2)、Locked、およびUnlockedセンサー入力を提供。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
安全電源 – DC24V I/O+およびDC24V 10アンペア/ 12-30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.01 kg |
| ツール側重量 | 0.64キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | 0 °C~50 °C |
| 信号の種類 | PROFINET |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-DL15-T | DL15ツールPROFINETモジュール |
| 9121-DL10-T | DL10ツールProfinetモジュールアセンブリ |
| 9121-DL10-M | DL10マスターProfinetモジュールアセンブリ |
- フィルター 品番
- 9121-DL10-M
- 9121-DL10-T
- 9121-DL15-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL10-M | イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール、PROFINET通信用Dコード付き4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ToolモジュールからのTool-IDもサポート。 – マスター側 |
|
|
9121-DL10-T | PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通してTool-IDをサポートします。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、TSIスイッチ用4ピンM12コネクタ、Tool-ID 0-999999はサムホイールスイッチで調整可能。マスターのアーク防止をサポート。 – ツール側 |
|
|
9121-DL15-T | PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスタモジュールを通してTool-IDをサポートします。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1とUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のRFIDベースTSIをサポートするM12 5ピンメスコネクタ、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-99999。マスター-ツール側でアーク防止をサポート |
|