ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:DL12

PROFINET モジュール:DL12

イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、スイッチング電源および非スイッチング補助電源用5極ミニコネクタ。スイッチおよび非スイッチ補助電源にアーク防止機能。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのツールIDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合。

すべての機能を見る
モデル番号:  DL12
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • DL12モジュールは、PROFINETインターフェースを使用したツールチェンジャの通信と制御を可能にします。
  • 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
  • 5ピンMinifastコネクタがマスターとツールモジュールにあり、電源と接続できます。
  • マスターモジュールとツールモジュールには、PROFINETと接続するためのDコードM12コネクタがあります。
  • US1、US2電源、ロック、アンロック、RTLセンシングにアーク防止機能をマスターのLEDケーブルで適用。
  • Toolモジュールからの5桁のTool-IDもサポート(0-999999)。
  • ツールチェンジャーのロック機構を制御するには、JR4、JT7、JU4、またはJU5バルブアダプターを使用する必要があります。

材質

  • 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン。
  • ニトリル製シール
仕様 価値
電気定格 パワー・パススルー – 10 Amp
信号 – 最大3A/30VDC。
マスター・サイド・ウェイト 1.19キロ
ツール側重量 0.65 kg
総ピン数
ピン 説明
動作温度範囲 0 °C~50 °C
信号の種類 PROFINET
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DL12モジュール図面 図面 英語
DL12 制御・信号モジュール取扱説明書 マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-DL12-M イーサネットスイッチ内蔵PROFINETモジュール。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、スイッチング電源および非スイッチング補助電源用5極ミニコネクタ。スイッチおよび非スイッチ補助電源にアーク防止機能。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTL検知。ツールモジュールからのツールIDもサポート。安全回路はISO13849 PLdに適合 – マスター側
ツールスタンド 9121-DL12-T PROFINET用Dコード付き4ピンM12コネクタ、補助電源用5極ミニコネクタ付きPROFINETモジュール、アーク防止をサポート、ツール上のTSIをサポートする5ピンM12、5独立スイッチTool-ID – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。