製品の特徴
特徴
- DL16モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
- 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
- 5つの独立したTool-ID (0-99999)スイッチを装備。
- Ready-to-Lock(R1、R2)、Locked、Unlockedセンサー入力装備。
- 統合ウェブサーバー
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリル製シール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
補助電源:9A/20-29VDC PROFINET:最大1A/30VDC 注:アーク防止はUS1とUS2の電源に適用されます。 |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.98キロ |
| ツール側重量 | 0.98キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | 0 °C~50 °C |
| 信号の種類 | PROFINET |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-DL13-T | Dコード4ピンM12、5ピンミニ、TSI、アーク防止 |
| 9121-DL16-M | Dコード4ピンM12、5ピンミニ、TSI、アーク防止、ロック/ロック解除/RTL検出、LEDケーブルロック/ロック解除/RTL感知、LEDケーブル |
- フィルター 品番
- 9121-DL13-T
- 9121-DL16-M
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL13-T | PROFINETモジュールは(1)イーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通してTool-IDをサポートします。PROFINET通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、TSIスイッチ用4ピンM12コネクタ、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-999999。マスター-ツール側でアーク防止をサポート |
|
|
9121-DL16-M | PROFINETマスターモジュール、イーサネットスイッチ内蔵、ウェブ対応、Profinet通信用Dコード4ピンM12コネクタ、US1およびUS2電源用5ピンミニコネクタ、ツール上のTSI、US1およびUS2電源に適用されるアーク防止。マスターのLEDケーブルによるロック、アンロック、RTLセンシング。ツールモジュールからのツールIDもサポート。デュアルピンでDL13-Tと嵌合。 |
|