製品の特徴
特徴
- DL4モジュールは、PROFINETを使用したツールチェンジャーの通信と制御を可能にします。
- 内蔵イーサネットスイッチにより、1本のPROFINETケーブルでツールチェンジャーを制御し、下流のPROFINET機器に接続できます。
- 統合されたシングルまたはダブルソレノイドバルブ(Jxxバルブアダプタモジュールで使用可能)は、ツールチェンジャーのロック機構を制御します。
- 特許取得済みのツールスタンドインターロック(TSI)技術は、ツールモジュールのコネクタを介して提供されます。安全スイッチの統合により、ツールがスタンドにあるときのみ、統合ソレノイドバルブがツールチェンジャーの連結を解除します。
- ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。
- 5つの独立したTool-ID (0-99999)スイッチを装備。
- Ready-to-Lock(R1およびR2)、Locked、およびUnlockedセンサー入力を提供。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | US1およびUS2電源 – 10 Amp/12-30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.11キロ |
| ツール側重量 | 0.79キロ |
| 総ピン数 | |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | 0 °C~50 °C |
| 信号の種類 | PROFINET |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-DL4-T | DL4 PROFINET 制御モジュール – ツール側 |
| 9121-DL4-M | DL4 PROFINET 制御モジュール – マスター側 |
- フィルター 品番
- 9121-DL14-T
- 9121-DL4-M
- 9121-DL4-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL14-T | PROFINETツールモジュールは、1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを介してTool-IDをサポートしています。Ethernet用RJ45プッシュプルコネクタ、US1とUS2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、ツールのRFIDベースTSIをサポートするM12 5ピンメスコネクタ、サムホイールスイッチで調整可能なTool-ID 0-99999。マスターのアーク防止をサポート。DL4-Mと嵌合 – 工具側 |
|
|
9121-DL4-M | イーサネットスイッチ付きPROFINETモジュール、イーサネット通信用RJ45プッシュプルコネクタ、US1/US2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、US1/US2電源にアーク防止を適用。Klaschka 安全スイッチ、TSI、LEDケーブル付きロック/ロック解除/RTLセンシング用M12 5ピンメス端子 – マスター側 |
|
|
9121-DL4-T | PROFINETモジュールは1つのイーサネットポートを提供し、マスターモジュールを通してTool-IDをサポートします。Ethernet用RJ45プッシュプルコネクタ、US1/US2電源用5ピンプッシュプルコネクタ、Tool-ID 0-999999はサムホイールスイッチで調整可能 – 工具側 |
|