ツールチェンジャーモジュール

PROFINET モジュール:DT4

PROFINET モジュール:DT4

PROFINETパススルーモジュール、Aux.ユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。PROFINET通信用M12 Dコードメスコネクタ、スイッチングおよび非スイッチングAux.電源回路用ミニ5ピンオスコネクタ。電源回路。接続確認信号およびアーク防止制御用の2つのM12 4ピンコネクタ。アーク防止回路はAux.スイッチされたAux.非スイッチ。

すべての機能を見る
モデル番号:  DT4
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特長

  • DT4信号モジュールは、ユーティリティ・カプラ・アプリケーションで下流I/Oに補助電源とPROFINET信号を供給する手段を提供します。
  • M12、4ピンDコードメスコネクタは、マスタモジュールとツールモジュールにあり、PROFINET通信をエンドオブアームデバイスに接続します。
  • 5-Pin Mini Fast コネクタは、補助電源とのインターフェイスのためにマスタとツールモジュールに装備されています。
  • 柔軟なブーツがピンブロックを囲み、結合中に湿気や液体から接続を密閉します。
  • ATIのアーク防止回路(特許出願中)は、カップリング/アンカップリング中の損傷から電源接点を保護します。アーク防止は、4ピンAコードオスコネクタを介してマスター上で制御されます。

材質

  • 陽極酸化アルミニウムハウジング
  • 貴金属メッキのスプリングとコンタクトピン
  • ニトリルシール
仕様 価値
電気定格 電源 – 8アンペア/12-30VDC
信号 – 最大3A/250V
マスター・サイド・ウェイト 0.91 kg
ツール側重量 0.62キロ
総ピン数 18
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
信号の種類 PROFINET
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
DT4モジュール図面 図面 英語
DT4コントロール&シグナル・モジュール・マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-DT4-T Aux.付きProfinetパススルーモジュールユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー
9121-DT4-M Aux.付きProfinetパススルーモジュールユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー
品番 説明
ツールスタンド 9121-DT4-M PROFINETパススルーモジュール、Aux.ユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。PROFINET通信用M12 Dコードメスコネクタ、スイッチングおよび非スイッチングAux.電源回路用ミニ5ピンオスコネクタ。電源回路。接続確認信号およびアーク防止制御用の2つのM12 4ピンコネクタ。アーク防止回路はAux.スイッチされたAux.非スイッチ。 – マスター側
ツールスタンド 9121-DT4-T 補助電源付きPROFINETパススルーモジュール。ユーティリティカプラアプリケーション用電源パススルー。PROFINET通信用M12 Dコードメスコネクタ、スイッチングおよび非スイッチングAux.電源回路用ミニ5ピンオスコネクタ。電源回路。接続確認信号およびアーク防止制御用の2つのM12 4ピンコネクタ(マスターでサポート)。アーク防止回路はAux.スイッチ、Aux.スイッチなし。 – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。