製品の特徴
- (4) M5 または #10-32 一体型エア・パス・スルー・ポート、フィッティングおよび E04 モジュール付きコンパクト・パッケージ(93.8 グラム
- 高速 “スパイダー “ロボットやデルタロボット用の非常にコンパクトで軽量なデザイン。
- No-Touch Locking™ により、1.0mmのピックアップギャップを克服し、ロボットのティーチングを容易にします。
- 特許取得済みのフェールセーフロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
- すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
- 機能性を向上させるため、電気モジュールの取り付け用に2つのフラットが用意されています。
- ツールチェンジャー本体のアライメント機能により、ねじれ強度が向上し、保守性が向上。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 170 N |
| 最大ロック距離 | 1.0 mm |
| パススルーポートサイズ | (4) M5 または #10-32 |
| 空気圧パススルーポート数量 | 4 |
| 位置の再現性 | 0.0102 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 1.5 kg |
| X/Y静モーメント容量 | 0.983 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 1.15 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.0562キロ |
| ツール側重量 | 0.0376キロ |
| 連結時重量 | 0.0938 kg |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | M5スレッド |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-1 ツール・ユーロ | QC-1 ツール – ユーロ |
| QC-1 マスター・ユーロ | QC-1 マスター – ユーロ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-MM-7869
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-MM-7869 |
QC-001用TSS取り付けモジュール |
|