ツールチェンジャー

QC-160

QC-160-E ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性により、完全に自動化されたエンドエフェクターの交換を可能にします。過酷な環境やハイサイクルでの使用に対応するよう設計されており、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • (5) 3/8 G (BSPP) および (4) 1/2 G (BSPP) 9.3kgのパッケージに統合されたエア・パススルー・ポート
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • 125mmISO取付パターンのロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号 tool-changers-qc-160
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー

製品の特徴

  • (5) 3/8 G (BSPP) および (4) 1/2 G (BSPP) エア・パス・スルー・ポート内蔵、9.3 kgのパッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大3.0mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロッキング機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
  • スタック高さを最小にするため、125 mm ISO マウントパターンのロボット手首に直接取り付け可能。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
  • 2つのフラットがあり、アダプタなしで最大4つのユーティリティモジュールを取り付け可能。
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度とメンテナンス性を向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センシング。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 31000 N
最大ロック距離 2 mm
パススルーポートサイズ (5) 3/8 npt; (4) 1/2 npt
空気圧パススルーポート数量 5
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 300キロ
X/Y静モーメント容量 2710 Nm
Z 静的モーメント容量 2260 Nm
マスター・サイド・ウェイト 6.44キロ
ツール側重量 2.86 kg
連結時重量 9.3 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-160ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-160 ユーロツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-160 工具チェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-160 ツール・ユーロ QC-160 工具 – ユーロ
QC-160 マスターユーロ QC-160 マスター – ユーロ
品番 説明
9121-TSL-TH-5641

TSL ツーリングフックプレートアセンブリ、ブランク

9120-TSL-HBB-4115

TSL ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-HBQ-8389

QC-150 および QC-160 用 TSL ツーリング インターフェース プレート – ブランク

9120-TSL-VBB-3328

TSL 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

9120-TSL-VBC-11618

TSL垂直ツーリングインターフェースプレート、(4)M8、(4)M6ダボ付き

9120-TSL-RMH-R000

TSLフックモジュール、硬質

9120-TSL-RMB-R000

TSLピンおよびブッシングモジュール、リジッド

9120-TSL-PM-148B-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-148H-R000

TSLポストモジュール、(1)リジッドフックモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248B-R000

TSLポストモジュール、(2)剛性ピン&ブッシングモジュール、高さ48インチ

9120-TSL-PM-248H-R000

TSLポストモジュール、リジッドフックモジュール(2)付きデュアルスタンド、高さ48インチ

対応モジュール

84 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。