ツールチェンジャー

QC-29

QC-29-E ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • (2) 1/8 G (BSPP) および (4) M5 エアパススルーポートをコンパクトな1.66 kgのパッケージに搭載。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • ISO 9409-1-40-4-M6およびISO 9409-1-50-4-M6ロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製です。
モデル番号:  tool-changers-qc-29
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • (2) 1/8 G (BSPP)および (4) M5 エアーパス一体型ポート、コンパクトな1.66 kgパッケージ。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さくなっています。
  • ISO 9409-1-40-4-M6およびISO 9409-1-50-4-M6ロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
  • ユーティリティモジュールの取り付け用に3つのフラットを用意し、機能性を向上
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度を向上。
  • ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センシング。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 2900 N
最大ロック距離 1.52 mm
パススルーポートサイズ (2) 1/8 npt; (4) #10-32
空気圧パススルーポート数量 6
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 35キロ
X/Y静モーメント容量 56.5 Nm
Z 静的モーメント容量 78 Nm
マスター・サイド・ウェイト 0.984 kg
ツール側重量 0.671キロ
連結時重量 1.66 kg
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-29 ツールチェンジャーの図面 図面 英語
QC-29 ユーロツールチェンジャー図面 図面 英語
中空リストインターフェースプレートアセンブリ、QC-29マスター~BC64、(14)M4、(2)ダボ4 図面 英語
QC-29 用 TSS ツールスタンド 配置例 図面 英語
QC-29 製品マニュアル マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-29 マスターユーロ QC-29 マスターユーロ
QC-29 ツール・ユーロ QC-29 ツールユーロ
品番 説明
9120-TSS-HBQ-11659

QC-29 用 TSS ツーリング インターフェース プレート – ブランク

9120-TSS-VBQ-8206

TSSピン&ブッシング J16パターン付垂直工具インターフェイスプレート – ノッチ付

9120-TSS-VBB-7963

TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク

対応モジュール

42 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。