製品の特徴
- (8) 1/8 G (BSPP) エア・パス・スルー・ポート内蔵、1.84 kgのコンパクト・パッケージ。
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5mmのプレート分離が可能。
- 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
- インターフェイスプレートで複数の取り付けパターンに対応
- すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
- ユーティリティモジュールを取り付けるための2つのフラットが用意され、機能性が向上。
- ツールチェンジャー本体のアライメント機能により、ねじれ強度が向上し、保守性が向上。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 5600 N |
| 最大ロック距離 | 3.05 mm |
| パススルーポートサイズ | (8) 1/8 NPT |
| 空気圧パススルーポート数量 | 8 |
| 位置の再現性 | 0.0152 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 60キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 226 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 226 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.25キロ |
| ツール側重量 | 0.59 kg |
| 連結時重量 | 1.84 kg |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | BSPP/Gネジ |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-40Q マスターユーロ | QC-40Q マスター – ユーロ |
| QC-40 ツール・ユーロ | QC-40 工具 – ユーロ |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
TSS QC-40用ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSSピン&ブッシング J16パターン付垂直工具インターフェイスプレート – ノッチ付 |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
TSSおよび手動カプラ取付モジュール |
|