ツールチェンジャー

QC-46

QC-46-E ツールチェンジャー

ATIロボットツールチェンジャーは、安全なロック、ユーティリティパススルー、高い再現性を備えた完全自動のエンドエフェクター交換を可能にします。過酷な環境とハイサイクル使用向けに設計され、ロボットオートメーションにおける稼働時間、柔軟性、生産性を高めます。

  • ユーティリティモジュールの取り付けが可能な4つのフラットにより、機能性が向上 フラットCは、アダプターなしで最大2つのモジュールが取り付け可能なセンター/デュアルモジュールマウントを備えています。
  • ノータッチロック技術により、ロック時に最大2.5mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロッキング機構設計により、ピストンにかかる力が小さくなっています。
  • スタックの高さを最小限に抑えるため、100 mm ISO取り付けパターンのロボット手首に直接取り付け可能。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレススチール製。
モデル番号:  tool-changers-qc-46
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル アクセサリー ペイロードチャート

製品の特徴

  • 機能性を高めるユーティリティ・モジュールをマウントするために、4つのフラットを用意 フラットCは、アダプターなしで最大2つのモジュールをマウントできるセンター/デュアル・モジュール・マウント。
  • ノータッチ・ロッキング技術により、ロッキング時に最大2.5mmのプレート分離が可能。
  • 特許取得済みのフェールセーフ・ロッキング機構設計により、ピストンにかかる力が小さくなっています。
  • スタックの高さを最小限に抑えるため、100 mm ISO取り付けパターンのロボット手首に直接取り付け可能。その他の取り付けパターンにも対応
  • すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
  • ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度を高め、保守性を向上。
  • 統合されたロック/ロック解除センシングでステータスを伝達。SIPは不要。
仕様 価値
ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) 5800 N
最大ロック距離 2.54 mm
パススルーポートサイズ
空気圧パススルーポート数量
位置の再現性 0.0152 mm
推奨ペイロード制限 70キロ
X/Y静モーメント容量 226 Nm
Z 静的モーメント容量 150 Nm
マスター・サイド・ウェイト 1.95キロ
ツール側重量 1.03 kg
連結時重量 2.98キロ
作動タイプ 空気圧式
ロボット手首型 スタンダード
カラー ブラック
ポートスレッド BSPP/Gネジ
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
QC-46ツールチェンジャー図面 図面 英語
QC-46 ツールチェンジャー取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
QC-46 マスター・ユーロ QC-46 マスター・ユーロ
品番 説明
9120-TSS-HBQ-9957

QC-46用TSSツーリングインターフェースプレート – ブランク

対応モジュール

72 d結果

製品カテゴリー

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。