製品の特徴
- (5) M5または#10-32 エア・パス・スルー・ポート内蔵、281gのコンパクト・パッケージ。
- ノータッチロック技術により、ロック時に最大1.5mmのプレート分離が可能。
- 特許取得済みのフェールセーフ・ロック機構設計により、ピストンに作用する力が小さい。
- ISO 9409-1-31.5-4-M5ロボット手首に直接取り付け、スタック高さを最小化。その他の取り付けパターンにも対応
- すべてのロック部品はRc58ステンレス鋼製。
- 機能性を向上させるために、電気モジュールの取り付け用に2つのフラットを用意
- ツールチェンジャー本体にアライメント機能を搭載し、ねじれ強度と保守性を向上。
- ステータスを伝達する統合ロック/ロック解除センサー。SIPは不要。
- ラジアルまたはアキシャルパススルー用にQCツールの空気圧ポートを設定可能。
- 軽量で経済的な工具収納用のスロット付き工具も利用可能。
- 4mm(5/32インチ)チューブ用ロック/ロック解除エアフィッティングが付属。
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| ロック力 @ 80 psi (5.5 bar) | 980 N |
| 最大ロック距離 | 1.52 mm |
| パススルーポートサイズ | (5) M5 または #10-32 |
| 空気圧パススルーポート数量 | 5 |
| 位置の再現性 | 0.0102 mm |
| 推奨ペイロード制限 | 16キロ |
| X/Y静モーメント容量 | 20.3 Nm |
| Z 静的モーメント容量 | 12.4 Nm |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.2 kg |
| ツール側重量 | 0.0816 kg |
| 連結時重量 | 0.281 kg |
| 作動タイプ | 空気圧式 |
| ロボット手首型 | スタンダード |
| カラー | ブラック |
| ポートスレッド | M5スレッド |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| QC-7 マスターB | QC-7 マスターB |
| QC-7 ツール-B | QC-7 ツール-B |
| QC-7 スロット工具-B | QC-7 スロット工具-B |
- フィルター 品番
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-VBB-7963
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
QC-7 ツールフックモジュール |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
TSS QC-7用スロット付きツール・ネスト |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS 垂直ツーリングインターフェースプレート – ブランク |
|