製品の特徴
特徴
- トランスガン・サーボモーターに電力と信号を供給します。
- 電源回路と信号回路はツールチェンジャーと電気的に絶縁されています。
- 配線はノイズから保護するEMI/RFシールド付き。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 防湿・防塵シール。
- ファーストコンタクト用延長センターピン。
材質
- アルミニウムハウジング
- デルリン®フィッティングプレート
- ニトリルシール
- 貴金属メッキ接点
- デルリン®ブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 | 電源-10A/400V、信号-1A/50V |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.25キロ |
| ツール側重量 | 1.09 kg |
| 総ピン数 | 17 |
| ピン 説明 |
電源 – 7 シグナル – 10 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| EA12 顧客図面 | 図面 | 英語 |
- フィルター 品番
- 9121-EA12-M
- 9121-EA12-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EA12-M | フエニックス・コンタクトHEAVYCON EVOコネクタ(1)付きサーボモジュール、(1)5ピン雄電源インサートおよび(1)RJ45プラグ信号インサート付き – マスター |
|
|
9121-EA12-T | フエニックス・コンタクトHEAVYCON EVOコネクタ(1)付きサーボモジュール、(1)5ピン雌電源インサートおよび(1)RJ45ジャック信号インサート付き – ツール |
|