サーボモジュール

サーボモジュールEF16

サーボモジュールEF16

サーボモジュールは、マスター側に(3)アンフェノールコネクタと(2)M12ユーロファストコネクタ、ツール側に(3)アンフェノールコネクタと(2)M12ユーロファストコネクタと(1)1/2-20 UNFマイクロファストコネクタがあります。

すべての機能を見る
モデル番号:  EF16
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
  • 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
  • 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
  • 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 防湿・防塵シール。
  • ファーストコンタクトのセンターピンを延長。
  • FANUC/MILCO 配線。
  • 温度検出および二次電圧用4線式M12コネクタ。
  • ツール側のバッテリーバックアップ用 3 線式 M12 コネクタ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • Delrin® フィッティングプレート
  • ニトリルシール
  • 貴金属メッキ接点
  • Ultem®およびDelrin®ブロック
Specification Value
電気定格 モーター電流 – 13A、最大500VAC/700VDC。
エンコーダ電流 – 3A、最大250VAC/30VDC。
マスター・サイド・ウェイト 1.27キロ
ツール側重量 1.18キロ
総ピン数 26
ピン 説明 電源 – 7
信号 – 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
9630-20-バッテリ・バックアップ3ピン 図面 英語
9630-20-EF16 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-EF16-T ツールサーボモジュール、3個のアンフェノールと(3個の)M12コネクタ付き
9121-EF16-M マスターサーボモジュール、3個のアンフェノールと(2個の)M12コネクタ付き
品番 説明
ツールスタンド 9121-EF16-M アンフェノールコネクタ(3個)およびM12ユーロファストコネクタ(2個)付きサーボモジュール – マスター側
ツールスタンド 9121-EF16-T サーボモジュール、(3) Amphenol コネクタ、(2) M12 Eurofast コネクタ、および (1) 1/2-20 UNF Microfast コネクタ付き – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。