製品の特徴
特徴
- トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
- 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
- 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
- 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
- マスターはノータッチコンタクト。
- 防湿・防塵シール。
- ファーストコンタクト用拡張センターピン。
- 特別に設計されたバッテリバックアップ (9005-20-2374)用のツールモジュール上の5ピンM12メスコネクタ。
- マスターとツールの補助配線用の内部4ポジション端子ストリップ。
- 補助配線用コードのストレインリリーフ。
材質
- アルミニウム製ハウジング
- Delrin®フィッティングプレート
- ニトリルシール
- 貴金属メッキ接点
- Ultem®およびDelrin®ブロック
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
電源 – 13アンペア/500VAC/700VDC 信号 – 3アンペア/250VAC/30VDC |
| マスター・サイド・ウェイト | 1.28キロ |
| ツール側重量 | 1.27キロ |
| 総ピン数 | 21 |
| ピン 説明 |
電源 – 4 信号 – 17 |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-EF50-T | ファナックサーボモジュール、4ピンメス電源、17ピンメスエンコーダ、アダプティブウェルドコネクト、5ピンメスバッテリバックアップ、4ポジションターミナルストリップ、ブレーキなし – ツール。EF50マスターおよびEF9マスターに対応 |
| 9121-EF50-M | ファナックサーボモジュール、4ピン雄電源、17ピン雄エンコーダ、適応型ウェルドコネクト、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし – マスター。EF50ツールとEF24ツールに対応 |
- フィルター 品番
- 9121-EF50-M
- 9121-EF50-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF50-M | ファナックサーボモジュール、4ピン雄電源、17ピン雄エンコーダ、適応型ウェルドコネクト、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし。EF50およびEF24ツールと互換性あり – マスター側 |
|
|
9121-EF50-T | ファナックサーボモジュール、4ピン雌電源、17ピン雌エンコーダ、アダプティブウェルドコネクト、5ピン雌バッテリバックアップ、4ポジション端子ストリップ、ブレーキなし、EF50およびEF9マスターと互換 – 工具側 |
|