サーボモジュール

サーボモジュールEF61

サーボモジュールEF61

(1)10ピンJAEコネクタ、(1)4ピンアンフェノールコネクタ、(1)3ピンアンフェノールコネクタ、(2)M12ユーロファストコネクタを備えたサーボモジュール。

すべての機能を見る
モデル番号:  EF61
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • トランスガンサーボモータに電源、ブレーキ、信号接続を行います。
  • ツール側はサーボモーターのエンコーダー用バッテリーバックアップをオプションでサポート。
  • 電源回路と信号回路はツールチェンジャーと電気的に絶縁されています。
  • 配線はノイズから保護するEMI/RFシールド付き。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 防湿・防塵シール

材質

  • アルミニウムハウジング
  • デルリン®フィッティングプレート
  • ニトリル・シール
  • 貴金属メッキ接点
  • Ultem®およびDelrin®ブロック
仕様 価値
電気定格 電源 – 13アンペア/最大500VAC。
信号(10ピン) – 3アンペア/200VAC最大。
信号(4ピン) – 4アンペア/250VAC最大。
バッテリー – 4アンペア/250VDC
マスター・サイド・ウェイト 1.27キロ
ツール側重量 1.13キロ
総ピン数
ピン 説明 電源 – 3および4
信号 – 10および4
バッテリー – 3
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
EF61モジュール図面 図面 英語
一般サーボモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
品番 説明
ツールスタンド 9121-EF61-M (1)10ピンJAEコネクタ、(1)4ピンアンフェノールコネクタ、(1)3ピンアンフェノールコネクタ、(2)M12ユーロファストコネクタを備えたサーボモジュール。 – マスター側
ツールスタンド 9121-EF61-T (1)10ピンJAEコネクタ、(1)4ピンアンフェノールコネクタ、(1)3ピンアンフェノールコネクタ、(2)M12ユーロファストコネクタを備えたサーボモジュール。 – ツール側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。