サーボモジュール

サーボモジュールEF64

サーボモジュールEF64

すべての機能を見る
モデル番号:  EF64
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • ARO溶接ガン・サーボモーターに電力と信号の接続を行います。
  • 電源ケーブルと信号ケーブルは、ツール上で別々に配線できます。
  • 電源回路と信号回路は、互いに電気的に絶縁されており、ツール・チェンジャーとも絶縁されています。
  • 信号配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
  • マスターはノータッチコンタクト
  • 防湿・防塵シール。
  • ファーストコンタクト用延長センターピン。

材質

  • アルミニウムハウジング
  • アセタールフィッティングプレート
  • 貴金属メッキコンタクト
  • アセタール製ピンブロック
仕様 価値
電気定格 電源(P1) – 10アンペア/400 V
信号(S1 – エンコーダー・ピン、FG) – 2.1 Amp/50 V
信号(S1 – その他のピン) – 3アンペア/50 V
信号(S2) – 4アンペア/250 V
マスター・サイド・ウェイト 1.24キロ
ツール側重量
総ピン数 15
ピン 説明 電源 (P1) – 4
信号(S1)- 8(マスター)/ 9(ツール)
信号(S2) – 3
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
顧客図面、EF64 図面 英語
一般サーボモジュール取扱説明書 マニュアル 英語
ダウンロード 説明
9121-EF64-M サーボモジュール、(1) 4 ピン JAE 電源コネクタ、(1) 10 ピン JAE 信号コネクタ、(1) 4 ピン M12 A コード信号コネクタ、マスタ
9121-EF64-T サーボモジュール、(1) 12ピンHarting電源コネクタ、(1) 21ピンHarting信号コネクタ、(1) 4ピンM12 Aコード信号コネクタ、ツール
品番 説明
ツールスタンド 9121-EF64-M (1) 4 ピン JAE 電源コネクタ、(1) 10 ピン JAE 信号コネクタ、(1) 4 ピン M12 A コード信号コネクタ
ツールスタンド 9121-EF64-T (1)12ピンハーティング電源コネクタ、(1)21ピンハーティング信号コネクタ、(1)4ピンM12 Aコード信号コネクタ

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。