サーボモジュール

サーボモジュールEF9

サーボモジュールEF9

FANUC/MILCO仕様のサーボモジュールアセンブリ(2個のアンフェノールコネクタ、(1個のM12コネクタ)、および4位置端子ストリップ付き

すべての機能を見る
モデル番号:  EF9
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • トランスガンサーボモータに電源と信号を接続します。
  • 電源ケーブルと信号ケーブルは別々に配線できます。
  • 電源回路と信号回路は互いに電気的に絶縁されており、ツールチェンジャーとも電気的に絶縁されています。
  • 配線はノイズから保護するためにEMI/RFシールドが施されています。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 防湿・防塵シール。
  • ファーストコンタクト用延長センターピン
  • FANUC/MILCO 配線。
  • 温度検出用4線式M12コネクタ。
  • 補助配線用の内部 4 ポジション端子ストリップ。
  • 補助配線用コードのストレインリリーフ。

材質

  • アルミニウム製ハウジング
  • Delrin®フィッティングプレート
  • ニトリルシール
  • 貴金属メッキ接点
  • Ultem®およびDelrin®ブロック
仕様 価値
電気定格 モーター電流 – 13A、最大500VAC/700VDC。
エンコーダ電流 – 3A、最大250VAC/30VDC。
マスター・サイド・ウェイト 1.27キロ
ツール側重量 1.20キロ
総ピン数 26
ピン 説明 電源 – 7
信号 – 19
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
EF9-M,EF24-Tモジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9121-EF56-T ファナックツールサーボモジュール、4ピン雌電源、17ピン雌エンコーダ、M12過熱コネクタ、5ピン雌バッテリバックアップ、ブレーキなし。EF9マスタと嵌合。
品番 説明
ツールスタンド 9121-EF24-T サーボモジュール、4ピン電源コネクタ、17ピンエンコーダコネクタ、過熱および適応溶接接続、バッテリバックアップ、ブレーキなし – 工具側
ツールスタンド 9121-EF56-T サーボモジュール、4ピン雌電源、17ピン雌エンコーダ、M12過熱コネクタ、5ピン雌バッテリバックアップ、ブレーキなし – 工具側
ツールスタンド 9121-EF9-M FANUC/MILCO 仕様のサーボモジュールアセンブリ、(2) アンフェノールコネクタ、(1) M12 コネクタ、および 4 ポジション端子ストリップ付き – マスタ側

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。