製品の特徴
特長
- CAT5e、10/100-Mbitイーサネット信号および補助電源接続用ラジアル電気モジュール。
- 業界標準のメスM12、4ピンDコードイーサネットコネクター。
- 4ピンMinifast電源コネクタパススルー。
- Ethernet、EtherNet/IP、EtherCAT、PROFINETパススルーに使用可能。
材質
- 陽極酸化アルミニウム製ハウジング
- ロジウムメッキスプリングとコンタクトピン
- ニトリルシール
| 仕様 | 価値 |
|---|---|
| 電気定格 |
イーサネット回路 – 2アンペア 補助電源回路 – 6アンペア |
| マスター・サイド・ウェイト | 0.68キロ |
| ツール側重量 | 0.67キロ |
| 総ピン数 | 10 |
| ピン 説明 | |
| 動作温度範囲 | -28.9 °C ~ 65.6 °C |
- フィルター タイプ
- 図面
| ダウンロード | ダウンロードタイプ | 言語 |
|---|---|---|
| EN56モジュール図面 | 図面 | 英語 |
| ダウンロード | 説明 |
|---|---|
| 9121-EN56-M | ラジアルEN56マスターモジュール、4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンオスMinifast電源コネクタパススルー付き |
| 9121-EN56-T | ラジアルEN56ツールモジュール、4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンメスMinifast電源コネクタパススルー付き |
- フィルター 品番
- 9121-EN56-M
- 9121-EN56-T
| 品番 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EN56-M | 4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンオスMinifast電源コネクタパススルー付きラジアル電気モジュール – マスター側 |
|
|
9121-EN56-T | 4ピンメスDコードM12イーサネットコネクタおよび4ピンメスMinifastパワーコネクタパススルー付きラジアル電気モジュール – 工具側 |
|