サーボモジュール

サーボモジュールREP6

サーボモジュールREP6

インターコンチネック6ピンM23コネクタ付きサーボモジュール

すべての機能を見る
モデル番号:  REP6
専門家に相談する

製品の特徴 仕様 ドキュメント&ダウンロード 3D CADモデル コンポーネント

製品の特徴

特徴

  • 6ピン、M23コネクタ。
  • 10A/630VDC。
  • マスターはノータッチコンタクト。
  • 嵌合時、防湿・防塵シール付き。

材質

  • 貴金属メッキピン
  • アンフェノールコネクター
仕様 価値
電気定格 10アンペア/630VDC
マスター・サイド・ウェイト
ツール側重量
総ピン数 10
ピン 説明
動作温度範囲 -28.9 °C ~ 65.6 °C
ダウンロード ダウンロードタイプ 言語
REP6モジュール図面 図面 英語
ダウンロード 説明
9120-REP6-T インターコンチネック6ピンM23サーボモジュール – 工具側
9120-REP6-M インターコンチネック6ピンM23サーボモジュール – マスター側
品番 説明
ツールスタンド 9120-REP6-M インターコンチネック6ピンM23コネクタ付きサーボモジュール
ツールスタンド 9120-REP6-T インターコンチネック6ピンM23コネクタ付きサーボモジュール

対応モジュール

専門家に相談する

お客様の課題を克服し、ロボットアプリケーションの可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?当社のエキスパートチームにご連絡ください。